Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til registrering af digitale signaler.
IB IL 24 DI8/HD-PAC
-
Digitalt modul
2700173
Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
RINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkendelses-ID: TAA00002CUcULus Listed
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
8 digitale indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik