ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad
0808710

Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 6,2 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 6,15 mm, tekstfeltets bredde: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.