ZBF 12:UNBEDRUCKT
-
Mærkestrimmel flad
0809735
Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 12 mm, Antal mærkeskilte: 5, tekstfeltets højde: 12,15 mm, tekstfeltets bredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.