UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer
0819233

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 12 mm, Antal mærkeskilte: 40, tekstfeltets højde: 5,1 mm, tekstfeltets bredde: 11,45 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK-printersystemerne.
UniCard-mærkningsserien UC-TM ... tilbyder mærkeskilte til produkter fra Phoenix Contact med flade skiltenoter
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske