FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Frontadapter
2900889
VARIOFACE-frontadapter, til Inline-HD-moduler, til overførsel af 8 digitale signaler.
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: PHOENIX CONTACT Inline | |
| Passende I/O-kort | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 8 |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 11 mm |
| Højde | 66,5 mm |
| Dybde | 41,92 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 50 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Stikmontage |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2900889 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK231P |
| Produktnøgle | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 26,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 27,2 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Kompatible produkter
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabler 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabler 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabler 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabler 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabler 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabler 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabler 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabler 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabler 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabler 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabler 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299013
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre