Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til registrering af signaler fra resistive temperatursensorer. Klemmen understøtter alle gængse printkort- og nikkelsensorer iht. DIN EN 60751 og SAMA. Desuden understøttes sensorerne Cu10, Cu50, Cu53 samt KTY81 og KTY84. Måletemperaturen vises vha. 16 bit-værdier i to procesdataord (ét ord pr. kanal)
IB IL TEMP 2 RTD-PAC
-
Temperaturmodul
2861328
Inline, Temperaturklemme, Analoge RTD-indgange: 2, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
RINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324LR
Godkendelses-ID: LR23398855TAcUL Listed
Godkendelses-ID: E256199UL Listed
Godkendelses-ID: E256199cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
2 indgange til modstandstemperatursensorer
Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY efter DIN og SAMA
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Fremstilling af måleværdierne mulig i tre forskellige formater
Måleværdiregistrering med en opløsning på 16 bit