Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler.
AXL SE DIO16/1
-
Digitalt modul
1745229
Axioline Smart Elements, Digital ind/udgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Højde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Stikmontage (Smart Element-tilslutning) |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Smart Element Interface | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Card Edge-tilslutningsstik |
| Starttid indtil driftsberedskab | < 500 ms |
| Programmeringsdata | |
| Procesdatakanal | 16 Bit |
| Indgangsadresserum | 2 Byte |
| Udgangsadresserum | 2 Byte |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 29 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 og 3 |
| Antal indgange | 16 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 1-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | 2,4 mA |
| Strømforløb | lineær op til mærkestrømmen, derefter konstant ca. 2,4 mA |
| Indgangsfiltertid | typ. 1 ms |
| Procesdata-opdatering | 340 µs |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse af indgange; Diode |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Type af digitaludgang | Halvleder |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 1-leder |
| Antal udgange | 16 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse.; elektronisk |
| Udgangsspænding | 24 V |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | -32,8 V DC ... -15 V DC |
| Maksimal strømværdi pr. udgang | maks. 500 mA |
| Maksimal udgangsstrøm pr. modul | maks. 6 A (Sørg for, at den maksimalt tilladte strøm på 6 A ikke overskrides.) |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Belastning min | 10 kΩ |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | max. 1 V |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | max. 300 µA |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved mærkespænding) |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω, ved mærkespænding) |
| Adfærd ved overbelastning | Frakobling med automatisk genstart |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Koblingshyppighed | max. 1200 pr. sekund (ved ohmsk belastning, mindst 50 mA belastningsstrøm) |
| maks. 1 pr. sekund (ved induktiv mærkebelastning) | |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | betinget modspændingsfast op til 0,5 A i 1 s |
| Signalforsinkelse | max. 100 µs (ved indkobling) |
| max. 100 µs (ved udkobling, ved mindst 50 mA belastningsstrøm) | |
| Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
| Udgangsstrøm ved massebrud i udkoblet tilstand | < 1 mA |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,7 W |
| Potentialer: Logikforsyning til Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspænding | via Card-Edge-stik |
| Potentialer: Periferiforsyning (UP) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (via Card-Edge-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 6 A |
| Strømforbrug | min. 50 mA (uden tilsluttet periferi) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; parallel diode | |
| Sikring | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Forsyning logik / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyning logik / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Periferi |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Periferi | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 1745229 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRIB33 |
| Produktnøgle | DRIB33 |
| GTIN | 4067923310216 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 37 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 34,3 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (CAS-No.: 80-43-3) | |
Kompatible produkter
-
AXL SE PD16 24V - Potentialstik 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potentialstik 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potentialstik 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Mærkeskilte til klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabler 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabler 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabler 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabler 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabler 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabler 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabler 1369909
Dine fordele
16 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
Mærkespænding: 24 V DC
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
16 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Gemt modultypeskilt
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre