Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart -element stiller 24-V-sensorforsyning UP1 og UP2 til rådighed på otte klemmepunkter. Smart Elementet giver dig således mulighed for at forsyne sensorer med 24 V DC, hvis signalledninger f. eks. er forbundet med Smart Element AXL SE DI16/1. Du kan også forsyne analoge sensorer med strøm- eller spændingssignaler ved hjælp af Smart Elements til potentialfordeling. Dertil skal du enten bruge Smart Elements AXL SE PD 24V og AXL SE PD16 GND eller Smart Element AXL SE PD8/8 24V/GND.
AXL SE PD16 24V
-
Potentialstik
1337223
Axioline Smart Elements, Modul til fordeling af potentiale, 24 V DC, kapslingsklasse: IP20
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Højde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Monteringstype | Stikmontage (Smart Element-tilslutning) |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Smart Element Interface | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Card Edge-tilslutningsstik |
| Programmeringsdata | |
| Procesdatakanal | 0 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte (alle systemer bortset fra PROFIBUS) |
| 1 Byte (PROFIBUS) | |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 6 Byte |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Særlige egenskaber | 24 V DC |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,1 W |
| Potentialer: Logikforsyning til Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspænding | via Card-Edge-stik |
| Potentialer: Periferiforsyning (UP) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (via Card-Edge-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 4 A (2 x 2 A) |
| Strømforbrug | min. 10 mA (uden tilsluttet periferi) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
| Sikring | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Sensorforsyning (UP1, UP2) |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (fra UP) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Forsyning logik / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyning logik / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Periferi |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Periferi | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 1337223 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRIBZ4 |
| Produktnøgle | DRIBZ4 |
| GTIN | 4063151638542 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 35,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 30 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 33dfcaa0-7980-4a17-8884-332c9dcedcaf |
Kompatible produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Mærkeskilte til klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0830756
Dine fordele
16 klemmepunkter, forbundet med 24 V periferiforsyningen UP
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm for modul: 4 A (2 A pr. gruppe fra maks. 8 sensorer)
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre