IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relæmodul
2861881

Inline, Relæklemme, Relæudgang: 1 (potentialfri), Skiftekontakt, 24 V AC, 230 V AC, Til kobling af ohmske belastninger, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker adskillelse
Potentialfri tilslutning til en aktuator
Mærkestrøm ved udgang: 3 A
Total strøm på klemmen: 3 A
Diagnose- og statusvisninger