IB IL AI 4/U-PAC - Analogt modul
2700459

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

4 analoge, bipolære indgangskanaler til tilslutning af spændingssignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Gennemsnitsberegning af indgangene
Procesdata-opdatering af alle kanaler på 250 µs
Diagnose- og statusvisninger