EMT (35X46)R - Mærkeskilt
0801604

Mærkeskilt, til mærkning af Axioline F-serien fra Phoenix Contact, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 46 mm, tekstfeltets bredde: 35 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

EMT (35x46)R, hvidt mærkeskilt, til mærkning af Axioline F-serien fra Phoenix Contact
På grund af den specielle kontur passer EMT (35x46)R-mærkeskilte optimalt i Axioline F-serien fra Phoenix Contact
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske