Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PC WORX BASIC LIC - Programmeringssoftware
2985275

Softwarepakke til pc-baserede automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC-licens, indeholder alle 5 IEC-sprog, uden MSFC-compiler, maks. 2048 Byte ind- og udgangsdata, versionsspecifik licensnøgle

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Et programmeringsmiljø til alle styringer fra PHOENIX CONTACT
Global ensartet betjening takket være programmering iht. IEC 61131
Hurtig idriftsættelse uden programmering takket være omfangsrige standardbiblioteker
Integreret fieldbus- og netværkskonfiguration
Kan udvides applikationsrelateret med passende funktionsmoduler
Integreret diagnose og overvågning
Universel understøttelse af drag and drop
Komfortabel modulhåndtering takket være integreret PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfiguration og -adressering
Programændringer også ved løbende styring
Åbne grænseflader til EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integreret simulationsomgivelse