Waterworx indeholder funktionsblokbiblioteker til PC Worx, som udvider kontrolteknologien fra Phoenix Contact med funktioner som f.eks. regulering eller styring af fieldkomponenter inden for procesautomatisering til vand- og spildevandssektoren. Funktionsmodulerne kan downloades.
PLC-programmeringssoftware
Udnyt vores brugervenlige og kraftfulde PLC-programmeringssoftware til at organisere dine automatiseringsprocesser effektivt. Fra OPC-drivere og fleksible softwareplatforme til omfattende tekniske opgaver – du finder den ideelle løsning hos os.Med PLCnext Technology tilbyder vi dig en fremtidssikret platform, der muliggør problemfri integration og maksimal fleksibilitet for at øge din produktivitet og reducere driftsomkostningerne.
Funktionsmodulbibliotek vedr. sikkerhedsrelateret analogværdiregistrering med standard-I/O-moduler. Kontakt Safety Hotline (+49 52 81-9 46 27 77), før du bestiller varen SAFE AI!
Softwarepakke til pc-baserede automatiseringsløsninger, PC WORX PRO-licens, indeholder alle 5 IEC-sprog, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte ind- og udgangsdata, versionsspecifik licensnøgle
OPC UA-server til kommunikation med maks. 10 modulære, kompakte kontrollere (AXC 1xxx eller ILC 1x1)
Engineering-software til industriel automatisering PLCnext Engineer
PLCnext Engineer forener klassisk PLC-programmering, moderne softwareudvikling og AI-baserede hjælpefunktioner i et åbent udviklingsmiljø til industriel automatisering. På denne måde kan du udvikle, teste og optimere automatiseringsløsninger mere effektivt, lige fra den første projektidé til idriftsættelsen. PLCnext Engineer samler alle centrale funktioner til applikationsudvikling på PLCnext Control i én software:
• Programmering iht. IEC 61131-3
• Visualisering
• Konfiguration
• Diagnose
Takket være PLCnext Technology kan klassisk PLC-programmering, højniveausprog, moderne softwareudvikling og AI-baserede funktioner kombineres fleksibelt. På den måde arbejder automatiserings- og informationsteknik-eksperter sideløbende på en applikation ved hjælp af deres foretrukne værktøjer og programmeringssprog. Dermed bortfalder de begrænsninger, der er forbundet med proprietære udviklingsmiljøer. Dette forenkler udviklingsprocesserne, forbedrer samarbejdet mellem forskellige fagområder og forkorter tiden til markedsføring af nye applikationer.
AI-støtte til mere effektiv ingeniørarbejde
Den integrerede generative AI hjælper udviklere med at løse opgaver hurtigere, udnytte viden mere effektivt og fremskynde udviklingsprocesserne. Den stiller kontekstrelaterede oplysninger til rådighed, hjælper med udvikling og optimering af applikationer og gør det nemmere at arbejde med eksisterende programkode, konfigurationer og dokumentation. På den måde kan nye applikationer realiseres hurtigere, og eksisterende automatiseringsløsninger kan udvides og optimeres effektivt.
Især i forbindelse med komplekse applikationer hjælper AI med at gøre eksisterende projekt- og applikationsviden hurtigere tilgængelig, forkorte indkøringstiden og aflaste ingeniørteamene i deres daglige arbejde. Brugeren bevarer hele tiden kontrollen: Forslag vises på en overskuelig måde, og ændringer gennemføres først efter bekræftelse. På den måde får ingeniørteamene mere tid til innovation, forkorter udviklingscyklusserne og fremskynder implementeringen af nye automatiseringsløsninger.