Styringerne i PLCnext Control-familien AXC F 1152 til Axioline I/O-systemet er hurtige, robuste og enkle. Det vil sige konsekvent udviklet til maksimal ydelse, enkel håndtering og anvendelse i barske industrielle miljøer.
AXC F 1152
-
Styring
1151412
Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; IoT-tilslutning: PROFICLOUD og hver sky via cloud connector; Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 (Certificeringsbetingelser, se brugerdokumentation);.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | PLCnext Control |
| Konstruktion | modulær |
| Særlige egenskaber | Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 |
| Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 Certificeringsbetingelser, se brugerdokumentation | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspændingskategori | II |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Styresystem | Yocto/Linux® (i realtid) |
| Processor | Arm®Cortex®-A9, 1x 800 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 1.2 |
| Flash-hukommelse | 512 MByte (intern Flash-hukommelse) |
| Arbejdshukommelse | 512 MByte DDR3 SDRAM |
| IoT-egnethed: PROFICLOUDIoT-egnethed: PROFICLOUD | |
| Understøtter Cloud-Computing | Ja |
| IoT-platform | PROFICLOUD |
| IoT-egnethedIoT-egnethed | |
| Understøtter Cloud-Computing | Ja |
| IoT-platform | hver sky via cloud connector |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 8 MByte |
| Remanent datahukommelse | 48 kByte (NVRAM) |
| Datahukommelse | 12 MByte |
| Cyklustid | 5 ms (Ved cyklisk opgave) |
| Antal datablokke | afhængig af datahukommelsen |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| Systemgrænser | |
| Antal procesdata (Axioline ind-/udgangsdata) | maks. 1482 Byte (pr. station (sum af ind- og udgangsdata)) |
| Antal procesdata (Axioline indgangsdata) | maks. 1024 Byte |
| Antal procesdata (Axioline udgangsdata) | maks. 1024 Byte |
| Antal understøttede deltagere (Axioline) | maks. 63 (pr. station) |
| Antal I/O-Link-master () | maks. 8 (anbefales) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes (Axioline) | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-kontroller, PROFINET-device |
| Conformance Class | A |
| Understøttet funktionalitet (PROFINET-Controller) | MRP FSU |
| Understøttet funktionalitet (PROFINET-Device) | MRP |
| Opdateringsrate | min. 1 ms (4 deltagere) |
| min. 4 ms (16 deltagere) | |
| (Understøtter (device)) | 1 ms ... 250 ms |
| Procesdatabredde (PROFINET-Device) | 64 Byte ... 512 Byte |
| Antal understøttede deltagere (PROFINET-Controller) | maks. 16 (ved PROFINET-styringen) |
| Number of slots | 1 |
| Device ID | 0169hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | Ja |
| Bemærkning vedr. redundansfunktion | anvendelsesorienteret systemredundans, PN S2 (IO-controller og IO-enhed) |
| Sikkerhedsfunktion | nej |
| Industrial Cyber Security | Ja |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 1482 Byte |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Understøttede programmeringssprog | Programsekvensopbygning (AS/SFC) |
| Ladder-diagram (KOP/LD) | |
| Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) | |
| Struktureret tekst (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemforudsætninger | |
| Applikations-grænseflade | OPC UA® |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 5,6 W (5,6 W = 10,6 W - 5,0 W) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Beskrivelse realtidsur | typ. 10 ppm, maks. 20 ppm ved 25 °C |
| Power reserve | 120 h (ved 25 °C, fra hardwareversion 07) |
| 240 h (ved 25 °C, indtil hardwareversion 06) | |
| Potentialer: Forsyning af logikspænding UL (af UL genereres forsyningen af Axioline F-lokalbussen UBus) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform (± 5 %)) |
| Strømforbrug | maks. 442 mA (med 1 A på Ubus til I/O'erne) |
| Strømforbrug | typ. 200 mA (Uden I/O'er og UL = 24 V) |
| Effektoptagelse | maks. 10,6 W (med 1 A på Ubus til I/O'erne) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; elektronisk |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; elektronisk | |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforsyning | 1 A |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Understøttede protokoller | HTTP |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| Modbus/TCP (via tilsvarende bibliotek) | |
| Modbus/RTU (via tilsvarende bibliotek) | |
| EtherNet/IP (Adapter) | |
| CANopen® (via tilsvarende bibliotek) | |
| DALI (via tilsvarende bibliotek) | |
| DALI-2 (via tilsvarende app) | |
| HART (via tilsvarende bibliotek) | |
| IO-Link® (via tilsvarende bibliotek) | |
| MQTT (via tilsvarende app) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Licens nødvendig) | |
| DHCP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SFTP | |
| SMTP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SNTP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SNMP (via tilsvarende bibliotek) | |
| DNS (via tilsvarende bibliotek) | |
| DNP3 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IEC 60870-5-1 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IEC 60870-5-104 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webserver | Ja |
| Axioline F-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 2 (skiftet om internt) |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | maks. 100 m |
| Hukommelseskort: | |
| Antal | 1 (SD-kort fra Phoenix Contact (ekstern Flash-hukommelse, se tilbehør)) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 126,93 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Producentinformationer, ingen bedømmelse iht. UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C til 2000 m DNN (Bemærk derating) |
| -25 °C ... 55 °C til 3000 m DNN (Bemærk derating) | |
| 55 °C (ved maks. 1 A ved Ubus) | |
| 55 °C ... 60 °C (kun i forbindelse med et Axioline F-forsyningsmodul AXL F PWR 1H (varenummer 2688297)) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok (drift) | 30g (efter EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (efter EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Afladning af statisk elektricitet (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felterIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisk/asymmetrisk), fieldbuskabelskærm: ±1,0 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støjpåvirkningerIEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1151412 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRADAB |
| Produktnøgle | DRADAB |
| GTIN | 4063151149420 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 280 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 223 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2418a98b-5b4d-41d2-9e52-7693084ccb5e |
Kompatible produkter
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringssoftware 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Program-/konfigurationshukommelse 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program-/konfigurationshukommelse 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Program-/konfigurationshukommelse 1308064
-
AXC F IL ADAPT - PLC-udvidelsesmodul 1020304
-
AXL F PWR 1H - Forsyningsmodul 2688297
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringssoftware 1639782
-
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software 1542953
-
AXL F BS BK - Bustilslutningsstik 2701422
Dine fordele
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem til deterministisk og pålidelig udførelse af tidskritiske processer
Understøtter en lang række standarder såsom HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre. – for problemfri kommunikation med IT-systemer
Direkte forbindelse til Proficloud, PLCnext Store og andre cloud-platforme – for end-to-end IoT-integration af dine applikationer
Understøttelse af adskillige feltbusprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.) for nem integration i eksisterende systemer og anlæg med automatiseringsteknik
Maksimal designfrihed takket være kombinationen af klassisk PLC-programmering med moderne højniveausprog som C++, C# eller Python
Opfylder de højeste sikkerhedskrav til industriel automatisering – til beskyttelse af dine applikationer og data
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre