AXC F XT SPLC 3000
-
PLC-udvidelsesmodul
1160157
Sikkerhedsstyring, der kan monteres, til 300 PROFIsafe-deltagere på en PLCnext Control, der kan udvides modulært (ikke til AXC F 1152)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 100 mm |
| Højde | 127 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 100 mm / 127 mm / 75 mm (Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715).) |
| Generelt | Hvis SPLC-3000 anvendes med AXC F 2152, skal bus basemodul AXC BS L 2 benyttes. |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Funktion | |
| Sikkerhedsfunktion | Ja |
| Systemforudsætninger | |
| Engineering-værktøj | PLCnext Engineer |
| Produktfamilie | PLCnext Control Extension |
| Konstruktion | modulær |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | typ. 5,52 W |
| typ. 5,52 W | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug maksimal | 350 mA |
| Strømforbrug typisk | 230 mA |
| Potentialer: Forsyning af logikspændingen UL | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 350 mA |
| typ. 230 mA | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Transientbeskyttelse; Suppressordiode | |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Axioline F-stik |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C til 2000 m DNN |
| -25 °C ... 55 °C til 3000 m DNN | |
| -25 °C ... 50 °C til 4000 m DNN | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok (drift) | 30g (efter EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Chok (lagring, transport) | 30g (efter EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (efter EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibration (lagring/transport) | 5g (efter EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Brug af enheden er forbudt i disse omgivelser. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1160157 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRADAG |
| Produktnøgle | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 664 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 400 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Kompatible produkter
-
AXL F BK PN TPS - Buskobler 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Sikkerhedsmodul 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Sikkerhedsmodul 1079231
-
AXL SE SC-A - Afdækning 1088134
-
AXL F BP SE4 - Basismodul 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Sikkerhedsmodul 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Digitalt modul 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Strømforsyning 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Strømforsyning 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Strømforsyning 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1043501
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringssoftware 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Reservedel 1670423
Dine fordele
Realisering af sikkerhedsorienterede applikationer op til SIL 3/PL e
PROFIsafe F-host til op til 300 PROFIsafe F-devices i PROFINET eller Axioline
PROFIsafe F-device til kommunikation med en overlejret PROFIsafe F-host SPLC
2x diversificerede SCPU'er baseret på Cortex A8/A9-arkitektur
Fuldstændig integration i PLCnext Technology Ecosystem
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre