Innovative mærkningssystemer
Et mærkningssystem, der passer til alle dine krav med hensyn til anvendelse, anvendelsessted og mærkningens modstandsdygtighed kan leveres, uanset om det skal være et lasermærkningssystem, en UV LED-printer eller en termoprinter. Med vores innovative, stationære og mobile mærkningssystemer kan du oprette etiketter der, hvor de er nødvendige. På denne måde kan du nemt printe den relevante mærkning efter behov, f. eks. på stedet i vedligeholdelseshallen. Med det modulære mærkningssystem THERMOMARK E SERIES kan du indrette din mærkningsproces endnu mere effektivt.
Krympeslanger til ledninger og kabler i skinnekøretøjsinstallationer
Krympeslanger af typen WMS-2 HF er velegnede til baneanvendelser. De er halogenfrie, svarer til fareniveauerne HL1 til HL3 og opfylder kravene R22 til R24 i DIN EN 45545-2. Derudover er de designet til et bredt temperaturområde.
Skilteholdere og metalskilte til baneteknikken
Med kabelmærkeskiltene fra PATG HF-produktfamilien kan du mærke ledninger og kabler under installationen i skinnekøretøjet. Den her behandlede TPU svarer til brandbeskyttelsesklasse UL 94 V0 og er designet til et bredt temperaturområde. Til mærkningen kan du supplere kabelmærkeskiltene PATG HF med mærkeskilte i UniCard-format.
Vores metalskilte til lednings- og kabelmærkning samt til enheds- og anlægsmærkning er ekstremt modstandsdygtige og vejrbestandige.
Mærkningsmaterialer i UniCard-format
Uanset om det handler om klemme-, lednings-, kabel- eller enhedsmærkning, med vores mærkningsmaterialer i UniCard-format finder du de rigtige materialer til brug i skinnekøretøjer. UniCard-formatet er grundlaget for UC- og UCT-produktfamilierne og kan mærkes med kortprintere. UCT-produktfamilien er kompatibel med alle tre printteknologier. Begge produktfamilier svarer til fareniveauerne HL1 til HL3 og opfylder kravene R22 til R24 i DIN EN 45545-2.
Håndværktøj og automater til toginstallationer
Uanset om det er manuelt eller automatiseret – vi har den rigtige løsning til procestrinnene skæring, afisolering, krympning, montering og måling. Ud over standardværktøjer og automater tilbyder vores omfattende værktøjsprogram dig specielt håndværktøj til de særlige udfordringer i jernbaneindustrien.