Sikre skinnekøretøjer til hver en tid Overalt, hvor systemer og produkter i skinnekøretøjer forsynes med energi eller signaler og data skal fordeles, finder komponenter fra Phoenix Contact anvendelse. Driftspålidelighed og sikkerhed karakteriserer vores produkter. Derudover egner de sig til installation under trange pladsforhold.
Vores applikationer til skinnekøretøjer
Sikker overførsel
I tog installeres i stigende grad datanet, der udveksler informationer og varetager styringsopgaver. De rundstik, der her benyttes, skal ikke bare leve op til de øgede krav, der stilles i baneindustrien, men også være enkle og sikre at installere. Installatører, der monterer mange ledninger, forventer en hurtig montering helst uden værktøj. M12-Push-Pull systemet fra Phoenix Contact lever i særlig grad op til disse forventninger. Det banespecifikke produktprogram fuldendes af kraftige industrimultistik.
Holdbar mærkning
Mærkningsløsninger til skinnekøretøjer skal være pålidelige og stabile. Også brandsikring spiller en væsentlig rolle. MARKING system fra Phoenix Contact tilbyder den rigtige mærkningsløsning til enhver applikation i baneindustrien: Vælg blandt mere end 2.000 halogenfrie og brandsikringsoptimerede mærkningsløsninger, mere end ti forskellige printsystemer og tre mærkningsteknologier.
Pålidelig forsyning
Som regel forefindes allerede en DC-spænding på toget. Denne spænding skal imidlertid forvandles til spændinger, der er anvendelige for brugerenheder, eller stabiliseres i forhold til udsving. Derudover skal der inden for baneteknikken overholdes bestemte krav til temperatur, brandsikring (EN 45545-2), EMC-, vibrations- og miljøresistens samt de særlige videregående krav, der følger af EN 50155. Phoenix Contact tilbyder løsninger til strømforsyning fra varierende DC-busspændinger. Hermed kan CCTV, infotainment, dørsystemer, klimatisering eller lignende belastninger forsynes.