Tilgængelighed af passagerinformations- og infotainmentsystemer Passagererne forventer, at der altid er adgang til passagerinformation, stabile netværk og et digitalt medietilbud under rejsen. Vores jernbanekompatible data- og signalkabling garanterer de høje datahastigheder på 10 Gbit/s, der kræves til dette. Lynaflåsningen opfylder de høje krav omkring stød og vibrationer i skinnekøretøjer. Den muliggør også hurtig og sikker tilslutning selv ved trange pladsforhold.
Anvendelse
Passagerernes forventning til levering af alle slags data øges. Togrejsende stoler på tilgængeligheden af passagerinformation og infotainment-systemer i skinnekøretøjet og på togstationen. Passagerer forventer pålidelig internetadgang ombord på toget eller sporvognen samt hurtigt tilgængelige rejseoplysninger.
Løsning
Sikker mekanisk og elektrisk forbindelse for banekøretøjer
M12 Push-Pull tilslutningsstik
Til dataudveksling og signaloverførsel tilbyder Phoenix Contact tilslutningsstik og kabler, der garanterer en sikker kommunikationsforbindelse. M12-tilslutningsstik med Push-Pull-lynaflåsning aflåses med et klik. De opfylder også de høje, jernbanespecifikke miljø- og materialekrav.
Tilslutningsstik til skinnekøretøjer
Mere information om passende produkter: