Kraftige tilslutningsstik til brug i toge

Kraftige tilslutningsstik til vognovergangen

HEAVYCON HPR- og ADVANCE-husene er specielt egnede til anvendelse udendørs på skinnekøretøjet. Takket være det robuste design med kapslingsklasse IP68/IP69K beskytter de indbyggede fastpolede eller modulære kontaktindsatse. Tilslutningsstikkene opfylder de strengere funktionskrav for baneindustrien. De sikrer en permanent og problemfri forbindelse af de elektriske ledninger og dataoverførsler, både i indendørs applikationer og ved vognovergange.

M12-ledninger til brug i toge

Ekstruderingscoatede M12-ledninger til Rolling Stock

M12 RAIL-serien fra Phoenix Contact omfatter sensor-/aktuatorkabling i A-kodning, Ethernet- og PROFINET-kabling i 4-polet D-kodet udførelse og X-kodede ledninger til høje datahastigheder (10 Gbit/s). Disse materialer opfylder brandbeskyttelseskravene i DIN EN 45545-2 og kan dermed anvendes problemfrit i skinnekøretøjer.

M12 PUSH-PULL til toge

M12 PUSH-PULL til baneteknik

M12-tilslutningsstikkene med Push-Pull teknologi kan du aflåse nemt og sikkert med et klik. På grund af lynaflåsningen er tilslutningsstikkene særligt velegnede til applikationer i skinnekøretøjer, hvor der opstår høje stød- og vibrationsbelastninger. En speciel fjeder sørger også ved ekstrem mekanisk belastning for en pålidelig 360°-skærmtilslutning.

Tilslutningsstik til egen konfektionering til brug i toge

Tilslutningsstik til egen konfektionering med EMC-beskyttelse

Fortråd hurtigt forskellige kabellængder på stedet: Vores tilslutningsstik til egen konfektionering med Push-Lock tilslutning, QUICKON (IDC)-skæretilslutninger eller crimptilslutning er testede og velegnede til baneindustrien. Alle tilslutningsstik fås i en skærmet udgave. På området for rullende materiel med høje EMC-belastninger er det et vigtigt kriterium.