Push-in fordelerblokke PTFIX

Fleksible og modulære fordelerblokke til det rullende materiel

Fordelerblokkene PTFIX tilbyder ekstremt små dimensioner og et stort antal installationsmuligheder. Dette giver dig mulighed for at spare op til 50 % plads og imødekomme skinnekøretøjsproducentens krav til fleksibel og modulær elektrisk og mekanisk installation. Produktprogrammet for ​​fordelerblokke med og uden tilførsel, fra 1,5 til 10 mm², afrundes med funktionsblokke med sikringsstik og isoleringsfunktioner.

Fordelerklemmer PTRV

Mangepolet fortrådning på smalt indbygningssted

I skinnekøretøjer fører kravet om større brugsflader til en stadig højere installationstæthed. Installationspladsen til kontrolpaneler er også begrænset.
For at opfylde disse betingelser tilbyder PTRV-fordelerklemmerne en pladsbesparende mulighed for flerpolet fortrådning på op til otte niveauer. Muligheder for farvekodning og mærkning understøtter fejlfri fortrådning og fejlfinding. En produktvariant, der er brokoblet fra fabrikkens side, er ideel til tilslutning af alle ledninger for et potentiale.

Hybride potentialklemmer

Hybride potentialfordelere til Rolling Stock

Ud over fordelerblokke og fleretages løsninger tilbyder Phoenix Contact hybride løsninger med forsyningskontakt, der kan skrues. De effektive potentialfordelere eller -samlere er udstyret med en vandret 35 mm²-skruekontakt. De har fire 6 mm²- og seks 2,5 mm²-Push-in-udgange. De hybride potentialfordelere er designet meget kompakt og kan udvides med en indlægsbro. Dette sparer meget plads, når der oprettes en potentialfordeling i toget sammenlignet med den almindelige opbygning med standardrækkeklemmer.

Skærmklemme

Skærmklemmer med enhåndsbetjening

EMC-skærmede ledninger bruges i mange skinnekøretøjsanvendelser. Ledningsskærmen giver afskærmning fra interferenskilder, hvilket f. eks. er uundværligt for datalinjer. Den flettede skærmforbindelse af kabelenderne er lige så vigtig for EMC-konceptet som selve kabelskærmen.
Med fjederkraft-skærmklemmerne SCC kan afskærmede jernbanekabler let installeres bare med en håndbevægelse. Der fås tre montagevarianter (kobberskinne, bæreskinne eller flangemontering) til forskellige installationssituationer og ledninger med en diameter på 5 til 20 mm.