Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort
Rangerfordelere til potentialfordeling
Med rangerfordelerne får du en kompakt og overskuelig rangering af signaler på automatiseringsområdet. Rangerfordelerne og rangertavlerne fås med forskellige poltal. Takket være den farvemæssige sammenkædning af leder og tilslutningspunkt samt mærkningen på en stor flade sikres en intuitiv og sikker installation af potentialfordeleren.
Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå
Jordklemme, antal tilslutninger: 16, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort
Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå
Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød
Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød
Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød
Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå
Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå
Dine fordele
- Op til 20 % øget signaltæthed takket være kompakt konstruktion
- Frit konfigurerbar farvesammenkædning af ledning og tilslutningspunkt for en intuitiv og sikker installation
- Nem test takket være frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsninger
- Delingsfri mærkning over en stor flade
- Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør
Rangerfordelere
PTRV 8-rangerforbindere
Rangerfordelere til kompakt signalfordeling
Rangerfordelerne giver en maksimal signaltæthed og kræver med deres kompakte etagekonstruktion op til 20 % mindre plads. Rangerforbinderne er nemme at montere, da de uden problemer kan sættes på bæreskinnen NS 35. Ved hjælp af rangerfordelernes frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsning kan du let afprøve de enkelte tilslutningssteder. Med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør kan du reducere dine lager- og logistikomkostninger.
Rangerfordelerne fås både som færdigkonfektioneret variant i forskellige, standardiserede farvekombinationer f. eks. iht. DIN VDE 0815 og som variant til egen fri konfektionering.
Potentialfordelere med og uden forsyning
Potentialfordelere giver overskuelig potentialfordeling
Modsat rangerfordelerne har potentialfordelerne kun et enkelt potentiale. De fås med og uden forsyning og kan hurtigt og nemt udvides vha. de standardiserede broer FBD. Ligesom rangerfordelerne giver potentialfordelerne dig maksimal signaltæthed og kan ligeledes nemt klikkes på bæreskinnen NS 35.
Rangerfordelere
Konfigurator for rangerfordelere PTRV
Konfigurér dine individuelle rangerfordelere med henblik på en overskuelig rangering af signaler i automatiseringsmiljøet.
Produktbrochure Rangerfordelere og rangertavler
Download
Vil du gerne have tryksager om vores ranger- og potentialfordelere? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet.