PTRVB 4-PE - Jordklemme
1070018

tværsnit
tilslutningstype

Jordklemme, antal tilslutninger: 16, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter