Værd at vide
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
Industrial AI
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
RPS - Reduktionsstik
RPS
-
Reduktionsstik
0201647
Reduktionsstik, poltal: 1, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Prøvestik
Poltal
1
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Stiktilslutning
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
Messing forsølvet
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Isolationsmaterialer
PA
Materiale kontakt
Polyamid PA, uforstærket, messing forsølvet
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-40 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
125 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
0201647
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918099046
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,56 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,538 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
Tilbehør
PTS-5,08
-
Printklemme
1876521
KDS 4
-
Printklemme
1780507
KDSP 4
-
Printklemme
1780536
MKDSP 25/ 2-15,00
-
Printklemme
1932588
MKDSP 25/ 2-15,00-F
-
Printklemme
1932494
MKDSP 25/ 1-15,00-FL
-
Printklemme
1932575
Produkthjælp