KDSP 4
-
Printklemme
1780536
Printklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: KDSP 4, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
Poltal
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Enkel gennemsløjfning af potentialer med ekstra forbindelse til printkort
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal