CSA
Godkendelses-ID: 158887| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL-58817| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17,5 A | |||
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425KEMA-KEUR
Godkendelses-ID: 71-102890| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
| Kun stive ledere | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 | |