Kvalitetstests Vores produkters kvalitet har højeste prioritet. Den testes ikke kun efterfølgende på færdige produkter, men skabes ansvarsbevidst gennem alle trin i vores produktion og logistik. For at sikre brugen af vores produkter i alle relevante industrier er vores produkter underlagt et stort antal testprocedurer. Ud over standardtestprocedurerne iht. IEC 60947-7-1/-2/-3 underkastes vores produkter også specifikke kvalitetstests, hvilket betyder, at de er kvalificerede iht. talrige godkendelser.
Laboratoriekontrol
Principper Principper for kvalitetstest
Principper for kvalitetstest
For grundlæggende at sikre kvaliteten af vores produkter lægger vi i Phoenix Contact stor vægt på at bringe den høje kvalitet ind i alle produktionsområder. En meget vigtig faktor for kvalitetssikring er vores laboratorier, der ledsager produkterne gennem hele fremstillingsprocessen. Af denne grund er vores laboratorier altid i fokus mht. kontinuerlig optimering og har et stort antal akkrediteringer, f.eks. CE- og UL-godkendelser.
Ledningsudtrækstest (IEC 60947-7-1/-2) ved en rækkeklemme
Mekaniske tests Tests af de mekaniske egenskaber for en rækkeklemme
Test af de mekaniske egenskaber for et produkt
De mekaniske kvalitetstests bruges primært til at teste klemlegemerne og isolationshuset. Prøverne fokuserer på produkternes modstand i forhold til forskellige påvirkninger såsom vibrationer, lederbevægelse og ledereudvidelse eller mekanisk styrke. Med disse kvalitetstests kan vi garantere dig særligt høje kvalitetsstandarder inden for mekaniske egenskaber.
Eksempler på mekaniske tests:
- Tilslutningsevne
- Bøjetest
- Ledningsudtrækstest
- Mekanisk styrke
- Temperaturchoktest
Test af en rækkeklemme mht. korttidsstrømsikkerhed (IEC 60947-7-1/-2)
Elektriske tests
Elektriske tests
Kvalitetstest vedr. strømflow for produkter
De elektriske kvalitetstest vedrører strømflowet i produkterne. Til dette formål imiteres forskellige scenarier, hvor f.eks. rækkeklemmer kan testes for kortslutning eller varmeudvikling.
For at sikre tilstrækkelig elektrisk isolering kontrolleres klemmerne også for krybestrækninger og isoleringsegenskaber. For at garantere effektiviteten af de enkelte produkter testes de også for spændingsfald. Eksempler på elektriske tests:
- Temperaturstigningstest
- Isolationstest
- Luft- og krybestrækninger
- Spændingsfaldstest
- Stødspændingstest
Glødetrådstest (IEC 60695-2-11) på en rækkeklemme
Materialeprøvninger Test af produkternes materialeegenskaber
Test af produkternes materialeegenskaber
På området for materialetests kontrolleres produkterne for materialeforandringer. Fokus for materialetestene er længere belastningstests i form af konstant højere temperaturer, dannelse af krybestier pga. fugt og snavs og simuleret ældning af materialerne.
Eksempler på materialetest:
- Ældningstest
- Brændbarhedsklassificering
- Materialeegenskaber
- Korrosionstest
- Nåleflammeprøve