Principper for kvalitetstests for rækkeklemmer Har du spørgsmål om de anførte principper for kvalitetstests for rækkeklemmer? Intet problem. Skriv til os - vi hjælper dig gerne!
Principper Principper for kvalitetstests
For grundlæggende at sikre kvaliteten af vores produkter lægger vi i Phoenix Contact særlig vægt på at bringe en høj kvalitet ind i alle produktionsområder. Væsentlige faktorer for kvalitetssikring er vores laboratorier, der ledsager produkterne gennem hele fremstillingsprocessen. Af denne grund står vores laboratorier i fokus for vores løbende optimeringer og har et stort antal akkrediteringer og certificeringer.
På denne side kan du finde forskellige standarder om principper. For at give et bedre og hurtigt overblik er standarderne og akkrediteringerne på denne side angivet nedenfor:
Akkreditering laboratorium CE
Phoenix Contacts udviklingslaboratorier er akkrediteret af uafhængige akkrediteringsfirmaer til at udføre miljø- og elektromekaniske tests i overensstemmelse med forskellige miljø- og produktstandarder. Testrapporterne fra disse laboratorier anerkendes internationalt, f. eks. hos kunder, certificeringssteder og offentlige myndigheder.
| Standard / intern procedure / versioner | Standardens titel eller den interne procedure (angiv om nødvendigt afvigelser fra eller modificering af standardproceduren) | |
|---|---|---|
| Fagområde | ||
| Elektroteknik | DIN EN 60947-1(VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 | Lavspændingsafbrydere – del 1: Generelle specifikationer |
| Elektroteknik | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 | Lavspændingsafbrydere del 7-1: Hjælpeanordninger – rækkeklemmer til kobberledere |
| Elektroteknik | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Lavspændingsafbrydere del 7-2: Hjælpeanordninger – jordklemmer til kobberledere |
| Elektroteknik | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Lavspændingsafbrydere - del 7-3: Hjælpeanordninger – sikkerhedskrav for sikringsrækkeklemmer |
Akkreditering laboratorium UL (1059)
Udviklingslaboratorierne hos Phoenix Contact er opført på UL LLC's liste over producentlaboratorier. Det betyder, at de er akkrediteret til at udføre anerkendte UL-tests som en del af deres deltagelse i programmet Client Test Data. De interne testresultater bruges og anerkendes til certificeringsprocesser.
CENELEC Certification Agreement (CCA)-protokol
Dokumentationen af testresultaterne er resultatet af test på testemner af det indsendte produkt. For gensidig anerkendelse af de forskellige myndigheder og organisationer på europæisk plan skal dokumentationen udføres af et akkrediteret institut i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante standarder. Grundlaget for rækkeklemmerne er IEC 60947-7-1/-2/-3. CENELEC (Det Europæiske Udvalg for Elektroteknisk Standardisering) vedtog en CENELEC-certificeringsaftale (CCA) den 11. september 1973, som senest blev revideret den 29. marts 1983 og stadig er gyldig i dag. I aftalen dokumenteres testresultaterne i en standardiseret protokol (CCA-protokol), som så igen kan indsendes som et dokument for erhvervelse af en lang række godkendelser og nationale overensstemmelsesmærker. Phoenix Contact benytter CCA-protokollen i forbindelse med produktgodkendelser og certificeringer.
IECEE (CB Scheme)
Producenter af elektrotekniske produkter udfører adskillige tests inden lancering. Disse tests udføres og dokumenteres af certificerede laboratorier. Mange godkendelser og frigivelser bygger på standarder og tests, der er gyldige på verdensplan. Det såkaldte CB Scheme (CB = Certified Body) er et internationalt program, som blev oprettet af IECEE. Inden for dette program forpligter alle deltagende laboratorier og certificeringsorganisationer sig til gensidigt at anerkende resultaterne af undersøgelser og tests på verdensplan. Programmet giver således alle deltagende producenter mulighed for at modtage flere nationale certifikater og godkendelser for deres produkter i en forenklet proces. Dokumentationen finder sted i en CB Scheme-konform testprotokol (TRF) på grundlag af de anmodede tests med en enkel vurdering, nemlig "bestået, ikke bestået" eller individuelle værdier. Phoenix Contacts udviklingslaboratorier er certificeret efter dette.
Testsekvens (IEC 60947-7-1/-2/-3)
Standarden for rækkeklemmer IEC 60947-7-1/-2/-3 beskriver testene på rækkeklemmer til kobberledere. Testene tjener til at sikre de mekaniske (§8.3), de elektriske (§8.4) og de termiske (§8.5) egenskaber. Alle tests udføres som individuelle tests på nye rækkeklemmer. Kun bøjnings- og trækprøverne udføres sammenhængende. Ældningstesten udføres kun for skrueløse tilslutningspunkter. Standarden er opbygget som følger:
- Gennemgangsrækkeklemmer
- Jordklemmer
- Sikringsrækkeklemmer
Jordklemmer testes tre gange i træk for korttidsstrømsikkerhed.
| Emne | Kategori | |
|---|---|---|
| Kapitel | ||
| 8.3.2 | Rækkeklemmens fasthold | Mekaniske tests |
| 8.3.3.1 | Mekanisk styrke (kobling) | Mekaniske tests |
| 8.3.3.2 | Bøjetest Flexion-test | Mekaniske tests |
| 8.3.3.3 | Ledningsudtrækstest | Mekaniske tests |
| 8.3.3.4/5 | Tilslutningsevne | Mekaniske tests |
| 8.4.2.2 | Luftstrækninger | Elektriske tests |
| 8.4.2.3 | Krybestrækninger | Elektriske tests |
| 8.4.3 | AC-holdespændings- og stødspændingstest | Elektriske tests |
| 8.4.4 | Spændingsfaldstest | Elektriske tests |
| 8.4.5 | Temperaturstigningstest | Elektriske tests |
| 8.4.6 | Korttidsstrømsikkerhed | Elektriske tests |
| 8.4.7 | Ældningstest | Elektriske tests |
| 8.5 | Nåleflammeprøve | Materialeprøvninger |
Testsekvens (UL 1059)
UL 1059 opdeler rækkeklemmer efter anvendelse (Use Group) og mærkespænding.
• Part I - op til 600 V
• Part II - 601 V til 1500 V
• Part III - Fjederkraftklemmer
• Part IV - Skære- eller piercing-klemmer
• Part V - Jordklemmer
Testopsætningen for rækkeklemmer er beskrevet i UL 486A-486B. Fjederkraftklemmer og IDC- eller piercingkontakter skal bestå en forlænget temperaturstigningstest (30 dage) direkte efterfulgt af en AC-holdespændingstest. En udvidet cyklisk strømopvarmningstest med 150 % af mærkestrømmen (ældning) gælder også for dem. Ellers er følgende stadig påkrævet: Jordklemmer skal kontaktere korrosionsfrit med bæreskinnen. De må kun afmonteres med værktøj. En grøn-gul mærkning er pligtig. Derudover gælder særlige værdier for spændingsfaldet og korttidsstrømsikkerheden.
| Emne | |
|---|---|
| Kapitel | |
| 11 | Temperaturstigningstest |
| 12 | AC-holdespændingstest |
| 13 | Kredsløbstest, bøjet øje |
| 14 | Kabelsko-udtrækstest |
| 15 | Mekanisk styrke (genkobling) |
| 16 | Varmedeformationstest af kunststof |
| 17 | Tilslutningsevne |
Testsekvens iht. UL 486A-486B
| Emne | |
|---|---|
| Kapitel | |
| 7.1 | Generelle krav |
| 7.2 | Cyklisk elopvarmning |
| 7.3 | Statisk elopvarmning |
| 7.4 | Ledningsudtræks- og bøjetest |
| 7.5 | AC-holdespændings- og stødspændingstest |
| 7.6 | Ledningsudtrækstest |
| 7.7 | Faldtest (højde 914 mm) |
| 7.8 | Isolationstest i forbindelse med faldtest |
| 7.9 | Bøjetest for bevægelige rækkeklemmedele |
| 7.10 | Kuldekobling (kun for Canada) |
| 7.11 | Fugtoptagelse |
| 7.12/7.13 | Spændingskorrosionstest |
Type Test Report (IEC 60947-7-1/2)
Produktudviklingsprocessen i Phoenix Contact-gruppen afsluttes med laboratorietests og produktgodkendelse. Frigivelsen finder sted efter en vellykket gennemførelse af de relevante tests for produktet. Testene er beskrevet på basis af produktet i de tekniske specifikationer og nedskrevet i en plan for testen. Vores akkrediterede laboratorier er ansvarlige for testen. I europæisk kontekst testes f.eks. rækkeklemmer i forhold til lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og IEC 60947-7-1/-2/-3. I UL-kontekst i forhold til UL 1059 og NEC 508. Testresultaterne dokumenteres i fuldt omfang i en Type Test Report. Selve rapporten indeholder omfattende information om testlaboratoriet, det udstyr, der bruges til testning og testresultaterne. Derfor behandles Type Test Reports altid med en vis følsomhed, fordi de oplysninger, de indeholder, betragtes som fortrolige. Der kan ansøges om mere omfattende godkendelser baseret på Type Test Report. Denne Type Test Report fungerer også som juridisk gældende dokumentation af produktegenskaberne. Phoenix Contact bruger Type Test Reports til juridisk beskyttelse af produktegenskaber og til produktgodkendelse.