Anvendelsesområder for FIX-bloksystemet Få mere at vide om FIX-bloksystemets anvendelsesmuligheder. Takket være det kompakte design af de tilslutningsparate FIX-blokke kan fordelerblokkene og enhedsklemmeblokkene hurtigt og nemt integreres i store styretavler og små fordelerbokse. De forskellige monteringstyper muliggør også direkte installation i forskellige apparater.
Dine fordele
- Hurtig installation takket være tilslutningsparate fordelerblokke og enhedsklemmeblokke
- Stor pladsbesparelse takket være minimeret størrelse og forskellige ledertilslutningsretninger
- Fleksible monteringsmuligheder takket være forskellige montageadaptere samt specielle klæbevarianter
- Intuitiv og sikker installation takket være farvetildeling af leder og tilslutningspunkt
- Standardiseret tilbehør – blokkene kan udvides, kontrolleres og mærkes med CLIPLINE complete-tilbehør uden delingstab
FIX-bloksystem
FIX-bloksystemet
FIX-bloksystemet består af tilslutningsparate fordelerblokke og blokklemmer, som fås i forskellige tværsnit, poltal og farver. Blokkene kan bruges med det samme og kan monteres på mange forskellige måder takket være forskellige montageadaptere. Blokkene kan også kombineres efter behov for at skabe skræddersyede forbindelsesløsninger takket være den integrerede not- og fersamling. Fordelerblokkene og blokklemmerne er velegnede til fleksibel og pladsbesparende fortrådning.
FIX-fordelerblokke til KNX-installation
FIX-bloksystemet til KNX-installationer
KNX er en særlig fieldbus til bygningsautomation, som gør det muligt automatisk at styre forskellige funktioner som belysning, alarm eller klimakontrol i bygninger. For at gøre fortrådningen af disse systemer hurtig og nem leverer FIX-bloksystemet prækonfigurerede FIX-KNX-løsninger. For at gøre det lettere at tildele lederfarverne i installationsfordelerne er blokkene markeret med KNX-standardfarverne. Det giver dig mulighed for at fortråde hoved- og reserveledningerne samt strømforsyningen til KNX-bussystemet på en effektiv og pladsbesparende måde.
- Rød: positiv busspænding (+)
- Sort: negativ busspænding (-)
- Gul: dataledning (A)
- Hvid: dataledning (B)
FIX-enhedsklemmeblok med tilsluttede ledere
Enhedsklemmeblokke
FIX-enhedsklemmeblokke har en række fordele i forhold til standard samlemuffer.
- Optimeret håndtering: Installation uden værktøj takket være Push-in tilslutningsteknik
- Tydelig fortrådning: en bred vifte af farver og individuelle mærkningsmuligheder muliggør intuitiv tildeling af blok og leder
- Bedre kontaktkvalitet: Fjederkrafttilslutningen sikrer en mere pålidelig og holdbar elektrisk kontakt.
- Fleksibel brug: Forskellige monteringsmuligheder såsom DIN-skinne-, skrue-, klæbemiddel- eller snaplåsmontering
Alt i alt er enhedsklemmeblokke et mere moderne og bedre alternativ til samlemuffer.
FIX-bloksystemet i bygningsinstallationer FIX-blokkene er velegnede til forskellige anvendelser i bygningsinstallationer.
FIX-bloksystemet i barske arbejdsmiljøer Fordelerblokkene er også velegnede til brug i områder, hvor snavs og støv er en del af de daglige omgivelsesbetingelser.
FIX-bloksystemet i medicinsk teknologi FIX-bloksystemet er så pålideligt og stabilt på lang sigt, at systemet endda kan bruges i medicinske applikationer uden problemer.
Konfigurator til FIX-fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og enhedsklemmeblokke
Konfigurator til FIX-fordelerblokke og enhedsklemmeblokke
Brug vores konfigurator, og sammensæt din individuelle løsning. Med konfiguratoren kan der nemt og intuitivt skabes individuelle løsninger med fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og enhedsklemmeblokke i forskellige farver.