Fleksibel integrering af elektriske koblingsopgaver i togdesignet Med stikbare komponenter kan funktionsudvidelser nemt og modulært integreres i tilslutningsteknikken i et tog. Komponentholdere gør dette muligt direkte på bæreskinnen. Stikbare komponenter forenkler også vedligeholdelse og fejlanalyse på skinnekøretøjet.
Anvendelse
De elektriske koblingsopgaver og installationsteknikken i tog bliver stadig mere krævende. Til det kræves komponenter, der allerede i konstruktionsfasen muliggør maksimal fleksibilitet på installationsstedet, er nemme at håndtere ved indbygning og er særdeles nemme at vedligeholde under drift.
Ved kobling af pantografdrev kræves f.eks. såkaldte friløbsdioder for at undgå induktionsspændinger. Disse dioder skal helst installeres så tæt på drevet som muligt, er dog udsat for et naturligt slid. Derfor skal de hurtigt og nemt kunne afprøves samt i givet fald udskiftes.
Løsning
Komponentklemmer med stikbare komponentholdere egner sig til fagligt korrekt anvendelse af dioder eller modstande. Disse rækkeklemmer er også tilgængelige til større komponenter med højere tabseffekt, der er optimeret til banekrav.
Funktionerne kan også integreres fleksibelt i et togs tilslutningsteknik via stikbare rækkeklemmer. De muliggør en hurtig udskiftning med skjult sikkerhed af moduler og apparater. Disse klemmer opfylder naturligvis EN 61373 for alle indbygningsmåder.
Rækkeklemmer til skinnekøretøjer
Mere information om passende produkter: