Stikbare klemmer til Rolling Stock
Stikbare rækkeklemmer muliggør en tidsbesparende og modulær kontruktion af dit skinnekøretøjsanlæg. De fås i fjeder-, skrue- og lyntilslutningsteknik op til 6 mm² og 41 A. Produktprogrammet afrundes af diverse grundklemmer, tværsnit og et omfattende tilbehørsprogram.
Push-in rækkeklemmer med tilslutning i siden
Ved flade fordelerbokse eller jernbaneinstallationer bag afdækninger og mellemrum er det ofte ikke muligt at føre ledningerne gennem en fronttilslutning. For de, som alligevel kun ønsker at bruge Push-in Technology, bør PTV-serien benyttes. Den forener alle fordelene ved den klassiske Push-in tilslutningsteknik med en ledningstilslutning i siden.
Fortrådning af effektteknik med Power-Turn tilslutning
Selvom boltforbindelsen stadig er udbredt til ledningsføring i skinnekøretøjer, er der også udviklet innovative Power-Turn-fjedertilslutningsklemmer til kabelforbindelser op til 185 mm² og 309 A. Som et alternativ til bolt- eller skruetilslutninger kontakteres ledningen pålideligt vha. fjederkraft. Et momentværktøj eller brug af en ringkabelsko er ikke påkrævet. Dette betyder, at klemmerne også er velegnede til hurtig og fleksibel udskiftning i skinnekøretøjer.
Funktionsklemmer til alle skinnekøretøjsanvendelser
I næsten alle skinnekøretøjer befinder der sig funktionsklemmer, som bruges til koblingsopgaver til signalbehandling, sikring af strømkredse eller til adskillelse, test og måling. CLIPLINE complete programmet omfatter alsidige funktionsklemmer til baneindustrien. Klemmer med en elektronisk komponent såsom en diode eller en modstand bruges særligt ofte. Komponenten er valgfrit integreret i klemmen eller er placeret udenfor i komponentholderen.