Bolttilslutningsklemmer til Rolling Stock
Den gennemprøvede bolttilslutningsteknologi til fortrådning af kabelsko er stadig favoritten til ledningstilslutninger i skinnekøretøjer. Tilslutningstypen er en del af rækkeklemmeprogrammet i CLIPLINE complete. Den omfatter klemmer op til 300 mm² og 520 A mærkestrøm til direkte montage og bæreskinnemontering. Produktprogrammet afrundes med omfattende tilbehør såsom afdækningskapper, broer og tværforbindelsesskinner.
Boltklemmer til kabelsko med dobbelte huller
I moderne skinnekøretøjer er forskellige drevkoncepter slået igennem. Med en eller flere trækkraftmotorer sættes skinnekøretøjerne i bevægelse. Den elektriske forsyning af motorerne er særligt robust designet. Til disse anvendelser blev bolttilslutningsklemmen RBO 12-DHR-HC til kabelsko med dobbelte huller udviklet. Ved en mærkestrøm på 450 A og en mærkespænding på 1.800 V er det den ideelle klemme til motorskillepunkter og vognovergange.
Afgreningsklemmer med Push-in tilslutning til baneteknikken
Afgreningsklemmerne AGK PT er den perfekte hybridløsning til kompakte og effektive potentialfordelere. Afgreningsklemmerne fås i varianter til M10- og M12-bolte med fire eller otte galvanisk tilsluttede Push-in kontakter. De monteres på bolttilslutningsklemmer fra produktfamilierne HV og RBO. Kabelskoen fungerer som forsyning. Udgangskontakterne passer til ledninger op til 10 mm² og kan belastes med 150 A.
Boltklemmer til det franske banemarked
Produktprogrammet HV NFF omfatter bolttilslutningsklemmer, der er optimeret og testet til den franske jernbanestandard NF F 61-017. Klemmerne fås som klassiske enkeltbolte i diameterne M5 - M12 og som dobbeltbolte i M6 - M12. De tilbydes med et specielt skruesikringssystem bestående af en selvlåsende møtrik og en konisk skivefjeder. Produktprogrammet afrundes med en bred vifte af tilbehør, som f. eks. afdækningsprofiler og diverse muligheder for tværgående brokobling.