Elektriske tests til idriftsættelse af tog Standarderne EN 50215 og EN 50343 stiller høje krav til installation og test af elektriske kabler i banekøretøjer. Kompakte fordelerblokke med skillefunktion understøtter de måletekniske krav. De gør det nemt at frakoble minusledninger til test- og måleformål og kombinerer potentialfordeling og skilleklemmefunktion i én pladsbesparende komponent.
Elektriske tests til idriftsættelse af tog
Anvendelse
Idriftsættelsen er en fast del af byggefasen for et skinnekøretøj. I løbet af denne fase testes køretøjet helt igennem, inden toget leveres og tages i brug. Med standardmæssige krav som EN 50215 og EN 50343 og eventuelle kundekrav forlanges et stramt testprogram fulgt. I den specifikke testfase udføres elektriske tests igen og igen, hvor minuspotentialet for individuelle enheder undertiden skal frakobles.
Løsning
Kompakte funktionsblokke med skillefunktion til enkle elektriske tests af skinnekøretøjer
Til denne opgave er skilleklemmer nyttige. De gør det muligt at adskille en sti til test- og måleformål eller under fejlfinding uden at afbryde den tilsluttede leder. Med PTFIX-funktionsblokkene kan denne opgave implementeres endnu mere kompakt. Minuspolen fra strømforsyningen placeres på forsyningskontakten. De sammenkoblede udgange kan adskilles og tilkobles individuelt.
Potentialfordelere til skinnekøretøjer
Mere information om passende produkter: