Forsyning af byggetog med energi til vedligeholdelsesarbejde Vedligeholdelseslifte skal forsynes med en stabil strømforsyning. Vi tilbyder dig et modulært byggeklodssystem til afbrydelsesfri strømforsyning. UPS'en har et vedligeholdelsesfrit energilager med lang levetid og er stød- og vibrationssikker i overensstemmelse med EN 50155/EN 61373.

Vedligeholdelse af jernbanespor

Forsyning af byggetog med energi til vedligeholdelsesarbejde

Anvendelse

Energiforsyningen af ​​apparater og maskiner på byggetog realiseres typisk via vekselstrømsgeneratorer. En afbrydelsesfri strømforsyning kan være påkrævet for visse forbrugere, f. eks. styringer eller nødbelysningen.

Løsning

Afbrydelsesfri strømforsyning til skinnekøretøjer

Modulært byggeklodssystem til energiforsyning i byggetog

Til det formål tilbyder Phoenix Contact en løsning baseret på et modulært system:

  • Kraftige tilslutningsstik fungerer som robust grænseflade.
  • En strømforsyning konverterer vekselstrømmen til 24 V DC.
  • En efterkoblet enhed er en uafbrydelig strømforsyning med et lithium-ion-batteri som et energilager eller alternativt en vedligeholdelsesfri højtydende kondensatorlagringsenhed.
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere beskytter de enkelte belastningskredse mod overbelastning og kortslutning. Ved en selektiv frakobling af defekte stier sikres forsyningsspændingen til parallelle forbrugere. Udløste effektafbrydere kan også nulstilles på afstand via en reset-indgang.
  • Signalkontakter gør det muligt for anlægsoperatøren at overvåge komponenterne på en meningsfuld måde.
  • Mærkeskilte af rustfrit stål afrunder byggeklodssystemet.

Til modulerne foreligger en stød- og vibrationstest iht. EN 50155 / EN 61373. Brandbeskyttelseskravene iht. EN 45545-2 er allerede opfyldt af enhederne selv, eller de opfyldes med et specielt hus til brandsikring, som det f. eks. er tilfældet med energilagrene.

PHOENIX CONTACT