Strømforsyninger til toge

Strømforsyningsløsninger til skinnekøretøjer

Vores produktprogram inden for strømforsyningsløsninger til Rolling Stock omfatter strømforsyninger, DC/DC-konvertere, UPS, energilagre og redundansmoduler. Enhederne giver høj tilgængelighed gennem høje MTBF-værdier, robust design og forebyggende funktionsovervågning via signalkontakter. Afhængigt af enhedstype er vigtige standarder og funktionskrav til skinnekøretøjer såsom EN 50155, EN 61373 og EN 45545-2 samt krav om beskyttelseslakerede printkort opfyldt.

Elektroniske sikkerhedsafbrydere til tog

Elektroniske sikkerhedsafbrydere til skinnekøretøjer

Elektroniske sikkerhedsafbrydere har til applikationer i rullende materiel systematiske fordele sammenlignet med konventionelle effektafbrydere:

  • Deres udløseregenskaber er ideelt tilpasset spændingsforholdet for koblede strømforsyninger. Det betyder, at forsyningsreserver ikke er nødvendige.
  • De elektroniske effektafbrydere er op til 60 % smallere og kan takket være den justerbare mærkestrøm tilpasses fleksibelt til applikationen.
  • En reset-indgang gør forkortelse af nedetider og placering uden for førerens arbejdsområde mulig.
  • Den integrerede fjernmelding muliggør permanent overvågning af effektafbryderes status uden tilføjelse af dyre ekstramoduler.

Dette muliggør et topfleksibelt togdesign.

Koblingsrelæer til skinnekøretøjer

Relæ til Rolling Stock

Koblingsrelæerne fra Phoenix Contact er certificeret iht. standarden DIN EN 50155 og opfylder de særlig forudsætninger, der kræves til baneindustrien. De udholder ekstreme temperaturer og giver pga. deres fjederkrafttilslutning desuden en høj stød- og vibrationsmodstand.