Hurtig, ukompliceret mærkning under vedligeholdelsen af toge Når du servicerer et skinnekøretøj, kan du bruge vores mobile printere til at lave erstatningsmærkning direkte på stedet. Mærkningsappen er nem at bruge. Vores tilhørende krympeslanger er certificeret i henhold til EN 45545-2 og kan nemt og permanent mærkes.
Anvendelse
Under vedligeholdelsen af tog kan det være nødvendigt at forny eller supplere mærkning. Dette kan typisk ikke planlægges på forhånd og kan ikke forberedes ved at udskrive de manglende betegnelser. For at generere en adækvat erstatning for mærkningen ville vedligeholdelsespersonalet skulle tilbagelægge lange strækninger hen til det stationære mærkningsudstyrs installationssted.
Løsning
Mobile printsystemer til brug ved service af skinnekøretøjer
Til sådanne opgaver er det professionelle, mobile printsystem THERMOMARK GO meget velegnet. Servicepersonalet bruger en mobil brugerenhed og taster den manglede mærkning ind i mærknings-app'en fra Phoenix Contact. Efter en kort visuel sammenligning sendes udskriftsjobbet trådløst til THERMOMARK GO og udskrives straks på en krympeslange iht. EN 45545-2. Dermed er modulidentifikationen komplet igen, og vedligeholdelsen er udført på en tidsbesparende måde.
Mærkning og værktøj til skinnekøretøjer
Mere information om passende produkter: