Fejlfri og stabil forsyning af togstyringsteknikken Det gælder om at undgå spændingsudsving og -afbrydelser i skinnekøretøjer. Vi tilbyder DC/DC-konvertere til de almindelige spændingsniveauer for forskellige togtyper. De er redundant forbundet, og frakoblet giver de høj tilgængelighed. De er certificeret til jernbanebrug i overensstemmelse med EN 50155, EN 61373 og EN 45545-2.

Tog – trafikteknik

Fejlfri og stabil forsyning af togstyringsteknikken

Anvendelse

Forsyningen af styringsteknikken i højhastighedstog sker over 110 V DC. Tog, der ikke er så lange og har få elektriske forbrugere, forsynes typisk med 24 V DC. Ledningerne og tilslutningsstikkene forårsager et spændingsfald. Under kørsel kan der forekomme spændingsudsving eller endda korte afbrydelser i millisekundområdet. Derudover kan der opstå ledningsførte EMC-fejl.

Løsning

DC/DC-konvertere for en stabil spændingsforsyning i skinnekøretøjer

DC/DC-konvertere, også redundant koblede, til afbrydelsesfri spændingsforsyning i alle togtyper

Til det anvendes DC/DC-konvertere i skinnekøretøjer. De afkobler styrekomponenter fra deres påvirkninger og stiller en stabiliseret spænding til rådighed. Phoenix Contact tilbyder apparater til konvertering af 110 V DC, 72 V DC og 24 V DC til hver især 24 V DC. De har et bredt indgangsspændingsområde iht. EN 50155 og opfylder jernbaneindustriens særlige krav.
Spændingsforsyning med høj tilgængelighed til vigtige togsystemer spiller også en stor rolle i skinnekøretøjer. Parallelt koblede DC/DC-konvertere med redundansmoduler, der hver især er efterkoblet, sørger for høj tilgængelighed. De garanterer den nødvendige afkobling, selv i tilfælde af fejl på udgangssiden af ​​DC/DC-konvertere.

PHOENIX CONTACT
Strømforsyninger til toge

Strømforsyninger til skinnekøretøjer

Mere information om passende produkter: