Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,75 mm
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,5 mm
Hæftemåtter til fiksering af graveringsplader på graveringsmaskinen CMS GRAV 32, mål: 305 x 400 x 3 mm
Engangsskrivestift, inkl. adapter, integreret farvepatron og opbevaringsdepot, skriftbredde: 0,35 mm
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 3,0 mm
Massiv hårdmetalfræser, 2 skær, fræsebredde: 2,0 mm
Aluminium-adapter, til fiksering af P-PEN ved plottermærkning
Graveringsdorn med en spidsvinkel på 15°, spidsdiameter: 0,3 mm
Føringstyller, til mekanisk overfladeaftastning
Skriftplotter til hele porteføljen af UC-markeringsmaterialer og materialer i ark- og i stribeformat.
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.