Graveringsenhed, vægt: 7,6 kg, længde: 0,35 m, bredde: 250 mm
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
P1 ENGRAVING UNIT
- Graveringsenhed
P1 ENGRAVING UNIT
- Graveringsenhed
5145546
P1 UC-MAG 5
- Magasin
P1 UC-MAG 5
- Magasin
5146118
Magasin, til CMS-P1-PLOTTER, til isætning af UC1-TM..., UC1U-TM...
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.