Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,1 mm
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Reservedel, Selvklæbende måtte til fastgørelse af mærkningsmaterialer / graveringsplader på GRAV 32-graveringsenheden. Den dobbeltsidede belægning fjerner behovet for klæbe- og klemhjælpemidler.
Fikseringsringe, til forindstilling af bearbejdsningsværktøj
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 1,0 mm
Graveringsdorn med en spidsvinkel på 15°, spidsdiameter: 0,5 mm
50 skriveplader til plottersystemernes stiftdepot
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,3 mm
Reservespændetang, til bearbejdningsværktøj med 3 mm skaftdiameter
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,75 mm
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,5 mm
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.