EV-RCM-6DC-WAT-X10
-
Fejlstrøms-overvågning
1309695
CHARX control modular, fejlstrømsovervågningsmodulet bruges til AC- og DC-fejlstrømsregistrering i vekselstrømsladepunkter. Det overordnede sikkerhedsudstyr (f.eks. fejlstrømsafbryder) beskyttes mod mulige DC-fejlstrømme.
Produktdetaljer
Produkttype | Fejlstrøm-overvågningsmodul |
Produktfamilie | CHARX control modular |
Anvendelse | Fejlstrømsovervågningsmodul til registrering af AC- og DC-fejlstrømme i 50/60 Hz AC-installationer |
Producent | Western Automation |
Producentbetegnelse | RCM14-03 |
Antal opladningspunkter | 1 |
Ladestandard | Type 2 |
Lademodus | Mode 3 |
Ladestyringer | |
Antal opladningspunkter | 1 |
Type af ladestrøm | AC |
Effektoptagelse | min. 60 mW |
Målestrømkonvertere | |
Diameter på målespole | 14 mm |
Måleområde: Fejlstrøm | |
Fejlstrøm IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
Målestrøm In | 100 A (1-faset) |
40 A (3-faset) | |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 10,8 V DC ... 13,2 V DC (Mærkespændingsområde) |
Effektoptagelse | 60 mW |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Stiftdel 4-polet |
Ledertværsnit AWG | 26 |
Antal grænseflader | 2 (Error/Test) |
Bredde | 60,7 mm |
Højde | 33,6 mm |
Dybde | 32,50 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Konformitet/godkendelser | |
Konformitet | CE-konform |
Standarder | |
Standarder | IEC 62955 |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 1309695 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | XWBBFK |
Produktnøgle | XWBBFK |
GTIN | 4063151560867 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 46,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 46,4 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre