UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Strømforsyning
1399935

Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 2,5 A, kan indstilles fra 10 V DC ... 18 V DC

Produktdetaljer









Dine fordele

Sparer plads i styretavlen pga. meget smal modulbredde
Spar energi med høj virkningsgrad
Outdoor-installation mulig takket være stort temperaturområde fra -25 °C … +70 °C