STEP POWER-strømforsyninger til installationsfordelere. Strømforsyningerne STEP POWER med Push-in tilslutningsteknik er den professionelle løsning til smart bygningsautomation. De kompakte enheder er økonomiske, pladsbesparende og fleksible i anvendelse.
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT
-
Strømforsyning
1170955
Primær taktet strømforsyning STEP POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering og direkte montering, indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 5 A, kan indstilles fra 9 V DC ... 16,5 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Forsyningsnetform | Stjernenet (TN, TT, IT (PE)) |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Typisk national netspænding | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 35 A (25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | typ. 0,6 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Buffertid ved netudfald | typ. 30 ms (120 V AC) |
| typ. 130 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 1,2 A (100 V AC) |
| 0,64 A (240 V AC) | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Indkoblingstid | typ. 2 s |
| Komponentindgangssikring | 4 A Intern (apparatbeskyttelse), Træg |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Afledestrøm mod PE | < 0,25 mA |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
| 120 V DC ... 150 V DC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug | 0,61 A (110 V DC) |
| 0,26 A (250 V DC) | |
| Virkningsgrad | > 89 % (120 V AC) |
| > 90 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| Mærkeudgangsspænding | 12 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 9 V DC ... 16,5 V DC (> 12 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 5 A |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Derating | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 3,69 |
| typ. 4,17 | |
| Udgangseffekt (PN) | 60 W |
| Parallelkobling | ja, til effektforøgelse og redundans med diode |
| Seriekobling | ja, til spændingsforøgelse |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 25 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 25 V DC |
| Restbølgeform | typ. 100 mVSS |
| Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
| < 4 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Stigetid | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimal tabseffekt tomgang | < 0,21 W (120 V AC) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,21 W (230 V AC) |
| Minimal tabseffet mærkebelastning | < 7,5 W (120 V AC) |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 6,9 W (230 V AC) |
| Integreret sikring | nej |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Indgang | |
| Position | 1.x |
| Tilslutningsteknik: Poler | |
| Polmærkning | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| massiv (anbefales) | 1 mm² (anbefales) |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 1 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (anbefales) | |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (anbefales) | |
| AWG (anbefales) | 17 |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 10 mm (massive/fleksible) |
| Afisoleringslængde (Aderendhülse) | 10 mm (Terminalrør) |
| Udgang | |
| Position | 2.x |
| Tilslutningsteknik: Poler | |
| Polmærkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| massiv (anbefales) | 1 mm² (anbefales) |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 1 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1 mm² (anbefales) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1 mm² (anbefales) |
| AWG (anbefales) | 17 |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| LED-signalering | |
| Signaleringsmåder | LED |
| Signaltærskel | > 0,9 x UN (UN = 12 V DC) (LED lyser grønt) |
| < 0,9 x UN (UN = 12 V DC) (LED slukket) | |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 3,75 kV AC (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1427000 h (25 °C) |
| > 868000 h (40 °C) | |
| > 608000 h (50 °C) | |
| Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (I lukket styretavle) |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 54 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Dybde (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | 55 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) |
| Målskitse |
|
| Delingsenhed | 3 HP (DIN 43880) |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering og direkte montering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, klemmer, snaplåsfod) |
| Husmateriale | Kunststof |
| Materiale hus | PC |
| Materiale snaplåsfod | Polyamid |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -25 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 18 ms, 30g, pr. retning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Sikkerhedslavspænding | |
| Normbetegnelse | Sikkerhedslavspænding |
| Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
| Ekstra lav spænding | |
| Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
| Standarder | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Sikker adskillelse | |
| Normbetegnelse | Sikker adskillelse |
| Standarder | IEC 61558-2-16 |
| Strømforsyningsenheder til lavspænding med jævnstrømsudgang | |
| Normbetegnelse | Strømforsyningsenheder til lavspænding med jævnstrømsudgang |
| Standarder | EN 61204-3 |
| Sikkerhedsbestemmelser for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | |
| Normbetegnelse | Sikkerhedsbestemmelser for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningen og lignende formål | |
| Normbetegnelse | Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningen og lignende formål |
| Standarder | DIN EN 60335-1 |
| Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer til elkøretøjer | |
| Normbetegnelse | Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer til elkøretøjer |
| Standarder | IEC 61851-21-2 |
| Bemærk | Klasse B |
| UL | |
| Mærkning | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (bolig- og erhvervsområde) og EN 61000-6-4 (industriområde) |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | asymmetrisk 4 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Udgang | asymmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | symmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| asymmetrisk 4 kV (Testsværhedsgrad 4) | |
| Udgang | symmetrisk 1 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| asymmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 3) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 25 perioder |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 10 perioder |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 1 periode |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 1170955 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPH12 |
| Produktnøgle | CMPH12 |
| GTIN | 4063151195410 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 249 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 210 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
BIS Licence Document
Godkendelses-ID: R-41259195IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-12768| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 890be1ba-344f-4052-a3d8-6ec4772cd49c |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 7,328 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Energibesparelse takket være maksimal effektivitet i tomgangs- og delbelastningsdrift (Efficiency Level VI)
Pladsbesparelse i styreskabet takket være smal konstruktion, samtidig med en øgning af effekten (op til 100 %)
Godkendelse til brug i hjemmet (EN 60335) muliggør brug i private husholdninger
Hurtig og enkel idriftsættelse med værktøjsfri Push-in tilslutningsteknik i 45° vinkel med dobbelte tilslutningspunkter
Fleksibel montering: Montering på bæreskinne eller fastskruning på jævne overflader
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre