Et sikkert redundant system som følge af parallelkobling mellem to netdele, der er indbyrdes afkoblede. For at øge anlæggets oppetid yderligere, kan STEP DIODE tilbyde løsningen: Afkobling med diode.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Redundansmodul
2868606
Redundansmodul, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL2-021198Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne
Spar energi
Robust design
Permanent overvågning af redundans
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren