Strømforsyninger med basisfunktionalitet
Strømforsyninger til DIN-skinnen
Med deres forskellige funktioner, effektklasser og konstruktioner er vores strømforsyninger til DIN-skinner den rigtige partner til din anvendelse. Forøg dit anlægs disponibilitet med teknisk banebrydende strømforsyninger af høj kvalitet. Vælg mellem vores produktfamilier alt efter dine behov.
QUINT POWER-strømforsyninger
QUINT POWER – maksimal funktionalitet
Vores QUINT POWER-strømforsyninger er særligt velegnede til at sikre maksimal tilgængelighed af dit system. Med statisk og dynamisk boost og SFB-teknologi er de velegnede til alle belastningssituationer og DC-sikringstyper.
- Indgang AC eller DC: 1-faset, 3-faset
- Udgang DC: Effekt op til 1.000 W
- Spændinger: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
- Præventiv funktionsovervågning
TRIO POWER-strømforsyninger
TRIO POWER – robust med standardfunktionalitet
De solide TRIO POWER-koblingsstrømforsyninger er særligt velegnede til dynamiske belastningssituationer inden for maskinkonstruktion. AC/DC-strømforsyningerne fås som ekstraudstyr med integreret, flerkanals apparatbeskyttelse.
- Indgang AC: 1-faset, 3-faset
- Udgang DC: Effekt op til 1.000 W
- Spændinger: 12, 24, 48, 72 V DC
- Valgfrit med integreret apparatbeskyttelse: fire og otte kanaler
UNO POWER-strømforsyninger
UNO POWER – kompakt med basisfunktionalitet
UNO POWER koblingsstrømforsyninger har en meget høj effekttæthed. AC/DC-strømforsyningerne er ideelle til at forsyne belastninger med konstant belastning på op til 960 W.
- Indgang AC: 1-faset
- Udgang DC: Effekt op til 960 W
- Spændinger: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER-strømforsyninger
STEP POWER - til bygningsautomation
STEP POWER-strømforsyningerne er ideelle til bygningsautomation i industrien og i private husholdninger. I decentrale applikationer opnår AC/DC-strømforsyningerne maksimal energieffektivitet takket være deres lave tomgangstab og høje effektivitet.
- Indgang AC eller DC: 1-faset
- DC-udgang: effekt op til 120 W
- Spændinger: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC