Strømforsyninger skal være i stand til kortvarigt at levere det flerdobbelte af mærkestrømmen for at kunne udløse standardautomatsikringer magnetisk og dermed hurtigt.
Strømforsyningen QUINT POWER udløser pålideligt og hurtigt standardautomatsikringer takket være SFB teknologi (Selective Fuse Breaking), med den op til 6-dobbelte mærkestrøm i 15 ms. Fejlbehæftede strømveje frakobles selektivt, fejlen lokaliseres, og vigtige anlægsdele forbliver i drift.
Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 5 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).