TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning, USI (Universal Service Interface), Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
DC-UPS og DC-UPS med integreret kapacitet
DC-UPS'en sørger med en afbrydelsesfri forsyning for maksimal anlægstilgængelighed. Også når forsyningsnettet svigter, sørger DC-UPS'en på pålidelig vis for, at din applikation fortsat forsynes. Den forhindrer udfald og nedetider på dit anlæg, og vigtige processer kører videre. Vælg din UPS-løsning med det passende batterimodul eller med integreret kapacitet.
TRIO DC UPS med integreret strømforsyning og kapacitet, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , USI (Universal Service Interface), Bæreskinnemontering, indgang:1-faset, udgang: 24 V DC / 10 A / 6 kJ inkl. monteret universel bæreskinneadapter UTA 107. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning, Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning, USI (Universal Service Interface), Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 5 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC UPS med integreret strømforsyning og kapacitet, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , USI (Universal Service Interface), Bæreskinnemontering, indgang:1-faset, udgang: 24 V DC / 5 A / 3 kJ inkl. monteret universel bæreskinneadapter UTA 107. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT DC UPS med integreret kapacitet, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , USB (Modbus/RTU), Bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 5 A / 4 kJ inkl. monteret universel bæreskinneadapter UTA 107. Softwaren POWER MANAGEMENT SUITE (varenummer 1252232) fra downloadområdet kan bruges til parametrering.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT DC-UPS, IQ Technology, Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A, ladestrøm: 5 A
TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning, Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 5 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ Technology og integreret batteri for DIN-skinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC/10 A, batteri: Bly-AGM 4 Ah, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT DC-UPS, IQ Technology, Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 5 A, ladestrøm: 1,5 A
Nye produkter
DC-UPS med IQ-teknologi
Den intelligente QUINT DC UPS sikrer en særlig høj anlægsoppetid takket være batteristyringssystemet med IQ Technology og den kraftigste batterioplader. Takket være det integrerede Ethernet-interface kan UPS'en nemt integreres i dit industrielle netværk.
Ethernet-grænsefladen er kompatibel med:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombinér vores UPS-moduler med vores strømforsyninger og batterimoduler til din helt egen afbrydelsesfri løsning.
DC-UPS med integreret kapacitet
DC-UPS med integreret kapacitet fanger cykliske udfald af op til flere minutters varighed. Med deres integrerede grænseflade kan de nemt integreres i industrielle netværk. Kapacitetsmodulet kombinerer en elektronisk koblingsenhed og en energilagringsenhed i ét hus og er derfor meget pladsbesparende. Som energilagre anvendes der vedligeholdelsesfrie dobbeltlagskondensatorer. Afhængigt af anvendelsen fås moduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller endda 16 kJ med eller uden kommunikationsinterface.
DC-UPS med integreret strømforsyning
TRIO DC UPS kombinerer en afbrydelsesfri strømforsyning med en integreret strømforsyning og sparer dermed plads i styretavlen. Den robuste løsning indeholder omfattende funktioner som signalering, diagnose, tilslutning til IPC'er og PLC'er samt en koldstartfunktion, alt sammen i ét kompakt hus. Takket være fortrådning uden værktøj med Push-in tilslutningsteknik er håndtering og idriftsættelse særlig nem. Med dynamisk boost og intelligent batteriopladning garanterer TRIO DC UPS en særlig høj grad af pålidelighed. Vælg det rigtige TRIO-batterimodul, der passer til din ønskede buffertid, og sammensæt nemt dit skræddersyede komplette system.
DC UPS med integreret strømforsyning og kapacitiv energilagring
TRIO3-CAP til DC-applikationer er din vedligeholdelsesfri løsning med ti gange så lang levetid til forsyning af kritiske belastninger. 3-i-1-enheden kombinerer strømforsyning, afbrydelsesfri strømforsyning (UPS) og energilagring i ét hus. Det sparer plads og tid under installationen. Særlige forsyningssituationer, som f.eks. opstart af belastning eller overbelastning, opfanges pålideligt takket være den integrerede boost-funktion. Det dynamiske boost leverer op til 150 % effekt i 5 s, mens CAP-boostet fra energilagringssystemet endda leverer op til 350 % i 350 ms. Den energi, der er nødvendig for at bygge bro over netudfald, lagres i dobbeltlagskondensatorer, som tillader mindst 500.000 op- og afladningscyklusser.
DC-UPS med integreret batteri
Den kompakte DC-UPS med integreret batteri er særligt pladsbesparende. Den egner sig derfor som en enkel opgradering af eksisterende anlæg. Derudover er DC-UPS'en kendetegnet ved at være særdeles enkel i brug takket være batteriskift uden værktøj under driften samt den integrerede kommunikationsgrænseflade.