Desktop Icon Power Management Software

Power Management Software

Med den nye software POWER MANAGEMENT SUITE kan du overvåge og konfigurere flere strømforsynings- og UPS-systemer samtidig. Softwaren kan downloades gratis.

Dine fordele

  • Helhedsorienteret systemovervågning: Overvågning af flere strømforsynings- og UPS-systemer fra forskellige pc'er
  • Enkel konfiguration: Alle forbundne systemer kan blive konfigureret over brugerfladen direkte på systemet eller via et kontrolrum
  • Overskueligt og brugervenligt dashboard: Altid overblik over alle systemer
  • PC-shutdown: I tilfælde af netudfald kan en eller flere pc'er lukkes ned
  • Modulært setup: Individuelt miljø alt efter anvendelse
Visualisering af softwaren POWER MANAGEMENT SUITE

Software POWER MANAGEMENT SUITE

Modulær setup

UPS-softwaren POWER MANAGEMENT SUITE består af tre komponenter, der kan installeres forskelligt afhængigt af applikationen:

  • Power Management Suite Server: Dette danner kommunikationsgrænsefladen til strømforsyningssystemet og styrer alle de leverede data.
  • Power Management Suite Client: Med Client-komponenten vises dataene på dashboardet, og det tilsluttede strømforsyningssystem konfigureres og administreres. Det gør det også muligt at lukke pc'en ned på en kontrolleret måde i tilfælde af fejl.
  • Power Management Suite Agent: Denne del sikrer tjenesten med kontrolleret nedlukning af pc'en.

Produktvideo

Teknisk support
Konfiguration af din strømforsyningsløsning

Du finder trin-for-trin instruktioner til hardware- og softwarekonfigurationen af ​​din strømforsyningsløsning med POWER MANAGEMENT SUITE i vores tutorials.

Til vores tutorials
Mand ser tutorial på pc'en