POWER MANAGEMENT SUITE - Konfigurationssoftware
1252232

Konfigurations- og managementsoftware

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Overvågning af flere strømforsynings- og UPS-systemer fra forskellige PC'er, der kan anvendes direkte i Windows- og Linux-miljøer
Konfiguration af alle forbundne systemer via brugerfladen direkte på systemet eller centralt via et kontrolrum uafhængigt af det anvendte operativsystem
Et overskueligt overblik over alle systemer, som valgfrit kan udvides ved at integrere eksterne overvågnings- eller HMI-løsninger via en REST-API
Kontrolleret nedlukning af en eller flere PC'er i tilfælde af netudfald, også for Linux-baserede systemer
Individuelt systemmiljø afhængigt af anvendelsessituationen takket være Linux-kompatibilitet og mulighed for at integrere egne applikationer via REST-API'en