TRIO DC UPS kombinerer en afbrydelsesfri strømforsyning med en integreret strømforsyning og sparer dermed plads i styretavlen. Den robuste løsning indeholder omfattende funktioner som signalering, diagnose, tilslutning til IPC'er og PLC'er samt en koldstartfunktion i ét kompakt hus. Takket være fortrådning uden værktøj med Push-in tilslutningsteknik er håndtering og idriftsættelse særlig nem. Med dynamisk boost og intelligent batteriopladning sikrer TRIO DC UPS en særlig høj grad af pålidelighed. Vælg det rigtige TRIO-batterimodul, der passer til din ønskede buffertid, og sammensæt nemt dit skræddersyede komplette system.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5
-
Afbrydelsesfri strømforsyning
1359613
TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning, Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 5 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | typ. < 0,5 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | typ. < 21 A |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Buffertid ved netudfald | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 5 A |
| Indkoblingstid i batterimode (bat.-start) | < 10 ms |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| Strømforbrug | typ. 2,29 A (100 V AC) |
| Strømforbrug IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,2 A (120 V AC) |
| Strømforbrug Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 2,12 A (120 V AC) |
| Strømforbrug INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| Strømforbrug ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,92 A (120 V AC) |
| Effektforbrug PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| Effektforbrug Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| Effektforbrug PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 4,3 W (120 V AC) |
| Effektforbrug PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| Indgangssikring | 6,3 A (Intern (apparatbeskyttelse)) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug | typ. 2,26 A (100 V DC) |
| Virkningsgrad | typ. 92,8 % (120 V AC) |
| typ. 93,3 % (230 V AC) | |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,72 (120 V AC) |
| typ. 1,96 (230 V AC) | |
| Omkoblingstid | < 3 ms |
| Begrænsning på udgangsstrøm | 5 A |
| Parallelkobling UPS | Ja, afkoblet med diodemodul |
| Seriekobling UPS | Nej |
| Parallelkobling energihukommelse | ja, maks. 3 |
| Seriekobling energihukommelse | nej |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Restbølgeform | < 25 mV |
| Stigetid | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Netdrift | |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V effektbegrænset) |
| max. 120 W | |
| Udgangsstrøm IN | 5 A |
| Dynamisk BOOST (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Udgangseffekt (PN) | 120 W |
| Udgangseffekt (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| Batteridrift | |
| Udgangsspænding | UBAT -0,1 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Udgangsstrøm IN | 5 A |
| Dynamisk BOOST (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Udgangseffekt (PN) | 120 W |
| Udgangseffekt (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 180 W (5 s) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
| ≤ 1,5 W (230 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| Mærkespænding UN | 24 V DC |
| Ladespænding | max. 32 V DC |
| Ladestrøm (forindstillet) | 1 A |
| Ladestrøm (kan konfigureres) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| Ladestrøm (reduceret) | 3 A ... 2,25 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
| Ladestrøm (maks.) | 3 A |
| Mærkekapacitetsområde | 1,2 Ah ... 40 Ah |
| Batteriteknologi | VRLA-AGM |
| Ladekarakteristik | IU0U |
| Indgang | |
| Position | 1.x |
| Tilslutningsteknik | |
| Polmærkning | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massiv (anbefales) | 1,5 mm² |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 |
| AWG (anbefales) | 16 |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 10 mm (ufleksibel/fleksibel/terminalrør) |
| Udgang | |
| Position | 2.x |
| Tilslutningsteknik | |
| Polmærkning | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massiv (anbefales) | 1,5 mm² |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 1,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 |
| AWG (anbefales) | 16 |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 10 mm (ufleksibel/fleksibel/terminalrør) |
| Batteri | |
| Position | 4.x |
| Tilslutningsteknik | |
| Polmærkning | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| massiv (anbefales) | 2,5 mm² |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 2,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 8 |
| AWG (anbefales) | 14 |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 12 mm (ufleksibel/fleksibel/terminalrør) |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| massiv (anbefales) | 0,5 mm² |
| fleksibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| fleksibel (empfohlen) | 0,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 0,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (Klemme) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave (anbefales) | 0,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 16 |
| AWG (anbefales) | 20 |
| Afisoleringslængde (starr/flexibel) | 10 mm (ufleksibel/fleksibel/terminalrør) |
| LED-signalering | |
| Signaleringsmåder | LED: DC-udgang |
| Funktion | Visualisering af driftstilstanden for DC-udgangsspændingen (DC OK) |
| Farve | rød, gul, grøn (multicolor-LED) |
| LED slukket | Enhed slukket (slukket) |
| LED tændt (grøn), DC OK | Udgangseffekt under drift < 90 % (tændt (grøn), DC OK) |
| LED tændt (gul), IOut > 90 % | Udgangseffekt under drift > 90 % (tændt (gul), IOut > 90 %) |
| LED tændt (rød), ISHORT | Udgangseffekt overbelastning > 150 % (tændt (rød), ISHORT) |
| LED tændt (blinker rødt) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (til (blinker rødt 50 %)) |
| LED-signalering | |
| Signaleringsmåder | LED: Enhedens status |
| Funktion | Visuel visning af UPS'ens driftstilstand |
| Farve | rød, gul, grøn (multicolor-LED) |
| LED slukket | Enhed slukket (slukket) |
| LED tændt (grøn) | Enhed tændt (til (grøn)) |
| LED tændt (blinker grønt 90 %) | Remote-kontakt er kortsluttet med Output (-). (til (blinker grønt 90 %)) |
| LED tændt (blinker grønt 10 %) | Signaliseringstid efter frakobling i batteridrift (til (blinker grønt 10 %)) |
| LED tændt (gul) | Batteridrift (til (gul)) |
| LED tændt (blinker gult) | Batteriet oplades (til (blinker gult 50 %)) |
| LED tændt (rød) | Generalalarm enhed (til (rød)) |
| LED tændt (blinker rødt) | Servicetilstand for batteri (til (blinker rødt 50 %)) |
| LED-signalering | |
| Signaleringsmåder | LED: Batteristatus |
| Funktion | Visuel visning af batteriets driftstilstand |
| Farve | rød, gul, grøn (multicolor-LED) |
| LED slukket | Enhed slukket (slukket) |
| LED tændt (grøn) | Batteri SOH > 6 måneder (til (grøn)) |
| LED tændt (gul) | Batteri SOH < 6 måneder (til (gul)) |
| LED tændt (rød) | Generalalarm batteri (til (rød)) |
| LED tændt (blinker rødt) | Batteri SOH = 0 måneder (til (blinker rødt 50 %)) |
| Signalindgang Bat.-Start | |
| Benævnelse signalisering | Bat.-Start |
| Position | 3.x |
| Polmærkning | 3.6 (Bat.-Start) |
| Low-signal | Forbindelse til Output (-) med < 2,7 kΩ |
| High-signal | Brudt (> 200 kΩ mellem Bat.-Start og Output(-)) |
| Signalindgang Remote | |
| Benævnelse signalisering | Remote |
| Position | 3.x |
| Polmærkning | 3.7 (Remote) |
| Low-signal | Forbindelse til Output (-) med < 2,7 kΩ |
| High-signal | Brudt (> 200 kΩ mellem Remote og Output (-)) |
| Signalindgang Temp.-Sensor | |
| Benævnelse signalisering | Temp.-Sensor |
| Position | 3.x |
| Polmærkning | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| Spænding | maks. 3,5 V (hvis sensoren ikke er tilsluttet) |
| Kortslutningssikkerhed | maks. 3 mA |
| Signaludgang DC OK | |
| Position | 3.x |
| Benævnelse signalisering | DC OK |
| Polmærkning | 3.1 (DC OK) |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt sluttet (batteridrift)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åben (batteridrift)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| Koblingsudgang | Transsistorudgang, aktiv |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 20 mA |
| LED-statusvisning | grøn (LED: DC-udgang) |
| Signaludgang Battery Mode | |
| Position | 3.x |
| Benævnelse signalisering | Bat.-Mode |
| Polmærkning | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt lukket) | Enhed i batteridrift |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åbnet) | Enhed i netdrift eller enhed slukket |
| Koblingsudgang | Transsistorudgang, aktiv |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 20 mA |
| LED-statusvisning | gul (LED: Enhedens status) |
| Signaludgang Bat.-Service | |
| Position | 3.x |
| Benævnelse signalisering | Bat.-Service |
| Polmærkning | 3.3 (Bat.-Service) |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt lukket) | Enhed i batteridrift |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åbnet) | Enhed i netdrift eller enhed slukket |
| Koblingsudgang | Transsistorudgang, aktiv |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 20 mA |
| LED-statusvisning | rød, blinker (LED: enhedens status) |
| Signaludgang Alarm | |
| Position | 3.x |
| Benævnelse signalisering | Alarm |
| Polmærkning | 3.4 (Alarm) |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt lukket) | ingen alarm |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åbnet) | Alarm |
| Koblingsudgang | Transsistorudgang, aktiv |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 20 mA |
| LED-statusvisning | rød (LED: batteristatus) |
| Signaludgang Ready | |
| Position | 3.x |
| Benævnelse signalisering | Ready |
| Polmærkning | 3.5 (Ready) |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt lukket (netdrift)) | Batteriet er fuldt opladet |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt sluttet (batteridrift)) | Så længe der er udgangsspænding > slutafladningsspænding |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åben (netdrift)) | Batteriet oplades |
| Tilstandsbetingelse (Kontakt åben (batteridrift)) | Udgangsspænding < slutafladningsspænding eller enheden er frakoblet |
| Koblingsudgang | Transsistorudgang, aktiv |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 20 mA |
| Produkttype | DC-UPS med integreret strømforsyning |
| Produktfamilie | TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1229684 h (25 °C) |
| 749673 h (40 °C) | |
| 353116 h (60 °C) | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Overspændingskategori (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 131400 h |
| Mål på vare | |
| Bredde | 68 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 132 mm |
| Dybde (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | 125 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Materiale (Husets forside) | PS |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Materiale hus | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Derating udgangseffekt) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| Anvendelseshøjde (Derating udgangseffekt) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, amplitude ±2,5 mm, 2,3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) | |
| Normbetegnelse | Sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) |
| Standarder | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrisk sikkerhed | |
| Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed |
| Standarder | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | |
| Normbetegnelse | Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel |
| Standarder | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | |
| Normbetegnelse | Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| Sikkerhedslavspænding | |
| Normbetegnelse | Sikkerhedslavspænding |
| Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
| Ekstra lav spænding | |
| Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
| Standarder | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Sikker adskillelse | |
| Normbetegnelse | Sikker adskillelse |
| Standarder | IEC 61010-2-201 |
| Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | |
| Normbetegnelse | Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| Netvariation/underspænding | |
| Normbetegnelse | Netvariation/underspænding |
| Standarder | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | LR |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | Nippon Kaiji Kyokai |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (boligområde), EN 61000-6-4 (industriområde) og EN 61000-6-8 (erhvervsområde) |
| Støjimmunitet | Støjimmunitet iht. EN 61000-6-2 (industriområdet) |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 3 V/m |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 4 kV (100 kHz) |
| Udgang | ± 2 kV (100 kHz) |
| Signal | ± 2 kV (100 kHz) |
| Spænding (Batteri) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spænding | 10 V |
| Varenummer | 1359613 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMUD13 |
| Produktnøgle | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689964 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 999,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 920 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
DNV
Godkendelses-ID: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
Godkendelses-ID: C211-0004/26IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-12207IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-12207cULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20220128DNV
Godkendelses-ID: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
Godkendelses-ID: C211-0004/26NK
Godkendelses-ID: TA26283MNK
Godkendelses-ID: TA26283McULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20220207cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20220207| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 34, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
Dine fordele
Pladsbesparende takket være kombinationen af UPS og strømforsyning i ét kompakt hus
Nem håndtering takket være fortrådning uden værktøj med Push-in tilslutningsteknik
Robust og pålidelig takket være dynamisk boost og intelligent batteriopladning
Direkte diagnose takket være flerfarvede LED'er og signalkontakter til tydelig statusvisning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre