Batterimodul (enhed med batteri), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. Som reservebatteri kræves 2x 1532141.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimoduler
Batterimoduler er det optimale supplement til vores modulære system af afbrydelsesfri strømforsyninger til sikker forsyning af dit anlæg. Batterimodulerne har forskellige egenskaber: En lang levetid, lang buffertid, ingen vedligeholdelse samt anvendelse ved ekstreme omgivelsestemperaturer. Med det omfattende udvalg har vi altid det rigtige batteri til dine behov.
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimodul (enhed med batteri), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh. Som reservebatteri kræves 3x 1532141.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimodul (enhed med batteri), bly-AGM, VRLA-teknologi 24 V DC, 13 Ah, batteriskift uden værktøj, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Dine fordele
- Hurtig installation takket være automatisk registrering af batterimodulerne og skift uden værktøj under drift
- Maksimal tilgængelighed takket være konstant kommunikation med QUINT UPS til kontinuerlig overvågning og intelligent management
- Ekstrem lang levetid takket være optimal ladekarakteristik afhængigt af teknologi og omgivelsesbetingelser
- Øjeblikkelig tilgængelighed, da alle batterimoduler kun forlader vores varelager fuldt opladte
Nye produkter
Egnede batterimoduler til dit UPS-system
Litium-batterimoduler Batterier med litium-jernfosfat-teknologi
UPS-batterierne med en kapacitet på op til 716 Wh er den perfekte tilføjelse til QUINT4 UPS-modulerne.
- Buffertid for 1 A i op til 27 timer eller 40 A i op til 41 minutter med en levetid på 10 år
- 6 gange cykluskapaciteten i forhold til bly AGM-teknologi
- Høj energitæthed med lav vægt
- Temperaturområde: -20 °C til +60 °C (716 Wh: -15 °C til +55 °C)
PB-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi
UPS-batterierne med kapaciteter fra 1,2 til 110 Ah er det perfekte supplement til QUINT UPS-modulerne.
- Buffertider for 1 A i op til 110 timer eller 40 A i op til 132 minutter
- Levetid ved +20 °C: 8 år
- Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
- Temperaturområde: 0 °C til +40 °C
TRIO-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi
Batterimodulerne med kapaciteter fra 1,2 til 12 Ah er den perfekte tilføjelse til TRIO UPS-modulerne.
- Buffertid for 1 A i op til 11 timer eller 40 A i op til 8 minutter
- Levetid ved +20 °C: 6 år
- Temperaturområde: -20 °C til +50 °C
- Nem håndtering takket være færdigkonfektionerede kabler og sikringsholdere
VRLA/WTR-batterimoduler Batterier med renbly-AGM-teknologi
UPS-batterierne med renbly-AGM-teknologi egner sig til anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser.
- Maksimale buffertider på 1 A til op til 26 timer eller 40 A til op til 29 minutter
- Levetid ved +20 °C: 12 år
- Bredt temperaturområde: -25 °C til +60 °C
- Lang holdbarhed på grund af lav selvafladningshastighed
Capacitor-energilager
Capacitor-energilagre har en maksimal levetid. De arbejder absolut vedligeholdelsesfrit i over 20 år med mere end 500.000 ladecyklusser.
- Bufferbelastningsstrømme på 20 A i 30 sek. eller op til flere minutter
- Vedligeholdelsesfrie dobbeltlagskondensatorer
- Temperaturbestandig ved -40 til +60 °C
Sammenligning af vores batterimoduler
Vælg blandt vores forskellige lagringsmedier.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
| Temperatur | |||
| Opladning | -10 °C til +55 °C (716 Wh: -5 °C til +55 °C) | -25 °C til +60 °C | 0 °C til +40 °C |
| Aflæsning | -20 °C til +60 °C (716 Wh: -15 °C til +55 °C) | -25 °C til +60 °C | -20 °C til +50 °C |
| Levetid | |||
| ved +20 °C | 10 år | 12 år | 6 / 8 / 10 år |
| ved +50 °C | 2 år | 1,5 år | 1 år |
| Ladecyklusser | |||
| ved 80% udledningsdybde | 1.600 | 400 | 250 |
| ved 50% udledningsdybde | 2.200 | 650 | 450 |
| Vægt | |||
| Vægt | 380 - 680 g/Ah | 820 g/Ah | 600 - 1400 g/Ah |